ZK4 236-11Z-M20-U90-1297
Archives
Numéro d'article:101173488

Description produit
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.