ZS 235-11Z-2283-1
Numéro d'article:151192636

Description produit
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Ex-Zone 2 et 22
Veuillez vous connecter pour voir les prix