161174458
Numéro d'article:161174458

Exemple de commande
Référence d’article (n° de commande)161174458
EAN (European Article Number)4030661303765
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Modèle de boîtierrectangulaire
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut240g
Données générales - Caractéristiques
Utilisable pour ascenseursOui
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts de sécurité1
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF50.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurPoussoir
Position de maintienen bas
Position du passe-câbleà droite
Durée de vie mécanique, min.50.000manœuvres
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementCâble de raccordement
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur94mm
Largeur du capteur33mm
Hauteur du capteur33mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP54
Ambient temperature-25 ... +40 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutation1 contacts NF
Principe de commutationcom engateRetenue électromagnétiqueSystème à rupture brusque
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Switch-on time, maximum9s
Off-duty time, minimum291s
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/08/2026 07:44