ACC-AZM400-BOW-6M-8M
Numéro d'article:103038783

Description produit
- Déverrouillage à distance par câble de traction
- Utilisable comme déverrouillage de secours ou déverrouillage d'urgence
- Longueur de câble en acier gainé : 6 m
- longueur maximale: 8 m
Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-AZM400-BOW-6M-8M
Référence d’article (n° de commande)103038783
EAN (European Article Number)4030661547824
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Poids brut276g
Données mécaniques - Dimensions
Longueur52mm
Largeur40mm
Hauteur15mm
Longueur du câble en acier gainé 6m
Longueur du câble de déverrouillage8m
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonL'interverrouillage de sécurité n'est pas compris dans la livraison.Remarque: Le déverrouillage par câble Bowden est uniquement utilisé avec l'interverrouillage de sécurité AZM400Z-...-BOW.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/07/2026 13:19