ACC-IFL-MOCL-H12
Numéro d'article:101068880

Description produit
- Pour un montage simple des détecteurs de proximité à forme cylindrique Ø 12 mm ou filet M12
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-IFL-MOCL-H12
Référence d’article (n° de commande)101068880
EAN (European Article Number)4030661105642
eCl@ss number, version 12.027-27-40-92
eCl@ss number, version 11.027-27-01-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-92
ETIM number, version 7.0EC000127
ETIM number, version 6.0EC000127
Caractéristiques globales
Matériel du bride de fixationthermoplastique
Poids brut29g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur46mm
Hauteur30mm
Profondeur15mm
Diamètre de la bride de fixation12mm
Diamètre de la bride de fixationM12
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/09/2026 18:40