ACC-PWR-EBLT-BM8X70-NIRO
Numéro d'article:101193046

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-PWR-EBLT-BM8X70-NIRO
Référence d’article (n° de commande)101193046
EAN (European Article Number)4030661356693
eCl@ss number, version 12.023-11-06-02
eCl@ss number, version 11.023-11-06-02
Numéro eCl@ss, version 9.023-11-06-16
ETIM number, version 7.0EC002367
ETIM number, version 6.0EC002367
Caractéristiques globales
MatérielAcier inoxydable
Poids brut41g
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du trou8mm
Longueur de la vis78mm
Longueur filetage de la vis25mm
Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pasM8
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montageBoulon à œil avec écrou
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/08/2026 08:56