ADTSW
Numéro d'article:101031584
Archives

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Organes de commande et de signalisation thermoplastiques
- Système modulaire par éléments à contact et éléments lumineux
- Design ergonomique
Exemple de commande
Désignation de type du produitADTSW
Référence d’article (n° de commande)101031584
EAN (European Article Number)4030661606552
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de l'anneau frontalPlastique
Couleur de l'élément de commandeNoir
Couleur de l'anneau frontalNoir
Poids brut12g
Données générales - Caractéristiques
Tactile possible Oui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
RéarmementSans
Durée de vie mécanique, min.5.000.000manœuvres
Course totale4mm
Force d'actionnement, env.9N
FixationEcrou central
Couple de serrage des vis1Nm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur10,5mm
Diamètre total29mm
Diamètre du surface de contact23mm
Diamètre de l'anneau frontal29mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-30 ... +60 °C
Tenue aux chocs mécaniques50 g
résistance aux vibrations20 g / 10 ... 150 Hz
Données électriques
Fréquence max. de commutation6.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/11/2026 08:30