AMLRT
Numéro d'article:101031180
Archives

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Organes de commande et de signalisation thermoplastiques
- Système modulaire par éléments à contact et éléments lumineux
- Design ergonomique
Exemple de commande
Désignation de type du produitAMLRT
Référence d’article (n° de commande)101031180
EAN (European Article Number)4030661606859
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIndicator lightsMontage sur plaque frontale
ModèleCalotte bombéeCalotte plateRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau de la calottePlastique
Matériau de l'anneau frontalPlastique
Couleur de la calotterouge
Couleur de l'anneau frontalNoir
Poids brut25g
Données générales - Caractéristiques
Peut être éclairéOui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
FixationEcrou central
Couple de serrage des vis1Nm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur10,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre total29mm
Hauteur de la calotte10,3mm
Diamètre de la calotte29mm
Diamètre de l'anneau frontal29mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +40 °C
Tenue aux chocs mécaniques50 g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/11/2026 06:13