ASS21S12
Numéro d'article:101031173
Archives

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Organes de commande et de signalisation thermoplastiques
- Système modulaire par éléments à contact et éléments lumineux
- Design ergonomique
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitASS21S12
Référence d’article (n° de commande)101031173
EAN (European Article Number)4030661606910
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionEmergency stop command device
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de l'anneau frontalPlastique
Couleur de l'anneau frontalNoir
Couleur de la poignéeSilver
Poids brut56g
Données générales - Caractéristiques
Mécanisme de rupture brusque intégréOui
Tactile possible Oui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de poussoir 1
Nombre de positions de commutation2
Données mécaniques
Position de maintienà droite
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Angle de commutation45°
Angle de commutation, droite45°
Course totale4mm
Force d'actionnement, env.0,6N
FixationEcrou central
Couple de serrage des vis1Nm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur48,5mm
Diamètre de l'anneau frontal29mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP40
Température ambiante-25 ... +60 °C
Tenue aux chocs mécaniques50 g
Données électriques
Fréquence max. de commutation2.000/h
Remarque
Remarque (en général)Key-withdrawal position 0-I
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/11/2026 17:11