AWSL21GB
Numéro d'article:101031249
Archives

Exemple de commande
Désignation de type du produitAWSL21GB
Référence d’article (n° de commande)101031249
EAN (European Article Number)4030661606767
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de l'anneau frontalPlastique
Matériau du bouton rotatifPlastic
Couleur de l'anneau frontalNoir
Couleur de la poignéeSilver
Poids brut14g
Données générales - Caractéristiques
Peut être éclairéOui
Mécanisme de rupture brusque intégréOui
Tactile possible Oui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de commutation2
Données mécaniques
Position de maintienà droite
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Angle de commutation45°
Angle de commutation, droite45°
Course totale4mm
Force d'actionnement, env.0,6N
FixationEcrou central
Couple de serrage des vis1Nm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur25,8mm
Diamètre de l'anneau frontal29mm
Longueur de la poignée25,5mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +60 °C
Tenue aux chocs mécaniques50 g
Données électriques
Fréquence max. de commutation2.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/09/2026 08:09