AWTL32WS
Numéro d'article:101031236
Archives

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAWTL32WS
Référence d’article (n° de commande)101031236
EAN (European Article Number)4030661606798
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de l'anneau frontalPlastique
Matériau du bouton rotatifPlastic
Couleur de l'anneau frontalNoir
Couleur de la poignéeBlanc
Poids brut30g
Données générales - Caractéristiques
Peut être éclairéOui
Tactile possible Oui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de commutation3
Données mécaniques
RéarmementSans
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Angle de commutation45°
Angle de commutation, gauche45°
Angle de commutation, droite45°
Course totale4mm
Force d'actionnement, env.0,6N
FixationEcrou central
Couple de serrage des vis1Nm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur25,8mm
Diamètre de l'anneau frontal29mm
Longueur de la poignée25,5mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-30 ... +60 °C
Tenue aux chocs mécaniques50 g
Données électriques
Fréquence max. de commutation2.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/11/2026 06:00