AZ 051 K 08106
Numéro d'article:161195743

Description produit
- 1 Plan d'actionnement
- sans gouttière de câble
- Boîtier plastique
- Broches de contact dans l'interrupteur
- couvercle transparent
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- Interrupteur à double interruption
- vis de fixation M4 Pozidriv autotaraudant, imperdable/indémontable
- Interrupteur de verrouillage
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ 051 K 08106
Référence d’article (n° de commande)161195743
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Homologations - Règlementations
CertificatscULusTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsASME 17.1CSA B44-16EN 81-20EN 81-50
Matériau du boîtierUltramid renforcée de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du couvercleUltramid renforcée de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut25g
Données générales - Caractéristiques
Utilisable pour ascenseursOui
Nombre de contacts de sécurité1
Données mécaniques
Plan d'actionnement1
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Course totale5mm
Force d'actionnement1,6N
FixationTrous ronds
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x entrée pour conducteur individuel avec cône de raccordement
Remarque (entrée de câble)Sans conduit de câble
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Couple de serrage du raccord électrique, max.1,2Nm
remarqueM4 vis à fente combinées, cf. DIN 7984 avec plaques de serrage auto-ouvrantes
Données mécaniques - Dimensions
Largeur50mm
Hauteur27mm
Profondeur16mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP00
Température ambiante-30 ... +70 °C
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-13200VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationContact à pression directe avec friction
Matériau des contacts, électriquesCu-Rivets argentés
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/09/2026 07:51