AZ 07 K 08106
Numéro d'article:161195819

Description produit
- Entrée de conducteur simple
- Boîtier plastique
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- 1 Plan d'actionnement
- Etanchéité IP20
- couvercle transparent
- vis de fixation M4 imperdable/indémontable
- Les côtes de montage conviennent pour AZ 06x
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- Boîtier avec trous oblongs
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ 07 K 08106
Référence d’article (n° de commande)161195819
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Homologations - Règlementations
CertificatsTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du couverclethermoplastique transparent, auto-extinguible
Poids brut30g
Données générales - Caractéristiques
Utilisable pour ascenseursOui
Nombre de contacts de sécurité1
Données mécaniques
Plan d'actionnement1
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Course totale7mm
Force d'actionnement, env.1,6N
FixationTrous oblongs pour ajustage précis
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câbleEntrée conducteur unique
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Données mécaniques - Dimensions
Largeur72mm
Hauteur22mm
Profondeur19mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP20
Température ambiante-15 ... +70 °C
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-13200VDC
Catégorie d'utilisation DC-132A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationContact à pression directe avec friction
Matériau des contacts, électriquesCu-Rivets argentés
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Remarque
Remarque (en général)Les vis de raccordement peuvent être obturées au moyen de bouchons. (2 bouchons par interrupteur)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/10/2026 22:04