AZ 15/16-B3-1747 KIT RETROFIT
Numéro d'article:101096090

Description produit
- Pour des rayons de commande très petits sur le côté fin de l'actionneur
- Peut être monté ultérieurement
- Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers
- Montage facile du loqueteau magnétique dans chaque sens de manoeuvre
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ 15/16-B3-1747 KIT RETROFIT
Référence d’article (n° de commande)101096090
EAN (European Article Number)4030661100005
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Matériau du actionneurAcier inoxydable (V2A)
Poids brut42g
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.32mm
Actionneurdroitmobile
Force de maintien30N
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Remarque
Remarque (en général)L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 32 mm au moyen d'une clef à six pans 2,5 mm (b)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/09/2026 14:37