AZ 16-12ZI-B6R-M16
Numéro d'article:103005855

Description produit
- 3 entrées de câble M 16 x 1.5
- Boîtier plastique
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Durée de vie élevée
- Double isolation
- Grande chambre de raccordement
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ 16-12ZI-B6R-M16
Référence d’article (n° de commande)103005855
EAN (European Article Number)4030661440729
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119haut
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du actionneurAcier inoxydable
Poids brut200g
Données générales - Caractéristiques
Force d'éjectionOui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
RemarqueDurée de vie électrique sur demande
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Remarquepour 10% de charge de contact ohmique
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.35mm
Actionneurangulairemobile
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
course d'ouverture forcée8mm
Force d'ouverture par contact NF, minimum10N
Vitesse d'attaque, max.2m/s
FixationVis
Exécution des vis de fixation2x M6
Données mécaniques – technique de connexion
Type of electrical connectionScrew terminals M16 x 1.5
Entrée de câble3 x M16 x 1,5
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur52mm
Hauteur du capteur90mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit1.000A
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Principe de commutationAction dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
Fréquence max. de commutation4.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActionneur à codage individuel B6, version droite: actionneur à codage individuel B6 version droite
Remarque
Remarque (en général)L'actionneur ne peut pas être livré séparément.L'axe de rotation de la charnière doit être 5 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement min. pour dispositifs de protection pivotants 35 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/07/2026 06:54