AZ16-03ZI-B6R-M16
Numéro d'article:163010577

Description produit
- 3 entrées de câble M 16 x 1.5
- Boîtier plastique
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Durée de vie élevée
- Double isolation
- Grande chambre de raccordement
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ16-03ZI-B6R-M16
Référence d’article (n° de commande)163010577
EAN (European Article Number)4030661473086
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Homologations - Règlementations
CertificatscULusTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119haut
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du actionneurAcier inoxydable
Données générales - Caractéristiques
Nombre de directions d'approche3
Nombre de contacts de sécurité3
Nombre de passages de câble3
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
RemarqueDurée de vie électrique sur demande
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Position du passe-câbleon the floor side, left and right
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
course d'ouverture forcée8mm
Force d'ouverture par contact NF, minimum10N
Force d'ouverture forcée, min.30N
Vitesse d'attaque, max.2m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble3 x M16 x 1,5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à plusieurs filsRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur52mm
Hauteur du capteur90mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-30 ... +80 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit1.000A
Elément de commutation3 contacts NF
Remarque (elément de commutation)avec double rupturePonts de contact isolés galvaniquement
Principe de commutationAction dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
Fréquence max. de commutation4.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Remarque, catégorie d'utilisation AC-15Screw terminals
Remarque, catégorie d'utilisation DC-13Screw terminals
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActionneur à codage individuel B6, version droiteSlot covers for dust-proof covering of the openings not in use
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/09/2026 04:38