AZ201-I2-ST2-T-1P2P
Numéro d'article:103015819
Archives

Description produit
- Codage individuel pour apprentissage multiple avec technologie RFID
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- Boîtier plastique
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- Câblage en série autosurveillé
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
- Diagnostic intelligent
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ201-I2-ST2-T-1P2P
Référence d’article (n° de commande)103015819
EAN (European Article Number)4030661504339
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Homologations - Règlementations
CertificatsANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Information généraleCodage individuel pour apprentissage multiple
Codage selon EN ISO 14119haut
Mode d’actionRFID, 125 kHz
Puissance d' émission RFID, maximum-6dBm
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Durée du risque, max.200ms
Temps de réaction des sorties de sécurité en cas de coupure par l'actionneur, maximum100ms
Temps de réponse des sorties de sécurité en cas de coupure par les entrées de sécurité, maximum1,5ms
Poids brut410g
Données générales - Caractéristiques
Détection des courts-circuitsOui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Connexion en sérieOui
Fonctions de sécurité Oui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH1,90 x 10⁻⁹/h
Valeur PFD1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
force de maintien30N
Vitesse d'attaque, max.0,2m/s
Exécution des vis de fixation2x M6
Couple de serrage des vis de fixation du couvercle du boîtier, minimum0,7Nm
Couple de serrage maximal des vis de fixation du couvercle du boîtier1Nm
RemarqueTorx T10
Données mécaniques - Distances de commutation
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao4mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar30mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Hystérésis (distance de commutation), max.1,5mm
Répétabilité R0,5mm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur de la chaîne de capteurs, max.200m
Remarque (longueur de la chaîne de capteurs)La longueur et la section des fils modifient la chute de tension en fonction du courant de sortie
Remarque (connexion en série)Nombre d' appareils illimité , observer les spécifications pour la protection du câble, jusqu' à 31 appareils en version avec diagnostic sériel par bus SD
Type de raccordementConnecteur M12, 8 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur50mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur220mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +85 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 %
Courant à vide I0, typiquement50mA
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent700mA
Courant assigné de court-circuit100A
Fusible de protection externe2A gG
Temporisation à la mise sous tension, maximum4.000ms
Fréquence de commutation, max.1Hz
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Description, entrées de sécuritéX1 und X2
Seuils de commutation−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Consommation électrique à 24V5mA
Durée de l'impulsion de test, max.1ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.100ms
Classification ZVEI CB24I, creuxC1
Classification ZVEI CB24I, sourceC1C2C3
Données électriques - Sorties de sécurité
Description, sorties de sécuritéY1 et Y2
Courant assigné de service (entrées de sécurité)250mA
Version des éléments de commutationprotégé contre les courts-circuits, commutation P
Chute de tension Ud, max.4V
Courant résiduel Ir, maximum0,5mA
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,25A
Intervalle de l'impulsion de test, typique1.000ms
Durée de l'impulsion de test, max.0,5ms
Classification ZVEI CB24I, sourceC2
Classification ZVEI CB24I, creuxC1C2
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Description, sorties diagnostiquesOUT
Courant permanent50mA
Version des éléments de commutationprotégé contre les courts-circuits, commutation P
Chute de tension Ud, max.4V
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,05A
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)Erreur défaut fonctionnel: LED rougeEtat de fonctionnement: LED jauneTension d'alimentation UB: LED verte
Affectation des broches
Broche 1A1 Tension d'alimentation UB
Broche 2X1 Entrée de sécurité 1
Broche 3A2 GND
Broche 4Y1 Sortie de sécurité 1
Broche 5OUT Sortie diagnostic "OUT"
Broche 6X2 Entrée de sécurité 2
Broche 7Y2 Sortie de sécurité 2
Broche 8n.c.
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/07/2026 16:19