AZ/AZM 200-B30-RTAG1P25
Numéro d'article:101192103
Archives

Description produit
- Déverrouillage de secours actionné à une seule main, même hors tension
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Avec capteur de détection de porte intégré T
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
- Différentes poignées disponibles
- Grande stabilité mécanique
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitAZ/AZM 200-B30-RTAG1P25
Référence d’article (n° de commande)101192103
EAN (European Article Number)4030661357034
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Homologations - Règlementations
remarqueCertification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 200
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du actionneurzamac injecté
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium
Matériau du déverrouillage de secoursmétal
Poids brut933g
Données générales - Caractéristiques
Déverrouillage de secoursOui
Capteur de détection de porte intégréOui
Données mécaniques
BoutonBouton en forme de cavitéPoignée
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Charnière de porteDroite
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141192.000N
Force de retenue Fmax, maximum2.600N
Mécanisme montéÀ l'extérieur
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur60mm
Largeur de l'actionneur115mm
Hauteur de l'actionneur115mm
Length of the emergency exit23mm
Largeur de déverrouillage de secours95mm
Hauteur de déverrouillage de secours95mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonL’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/08/2026 16:23