AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25
Numéro d'article:101215021
Archives

Description produit
- Déverrouillage de secours actionné à une seule main, même hors tension
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ/AZM 200-B40-LTAG2P25
Référence d’article (n° de commande)101215021
EAN (European Article Number)4030661402086
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du actionneurzamac injecté
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium
Matériau du déverrouillage de secoursmétal
Poids brut536g
Données générales - Caractéristiques
Déverrouillage de secoursOui
Capteur de détection de porte intégréOui
Données mécaniques
BoutonBouton en forme de cavitéBouton rotatif
Charnière de porteGauche
Mécanisme montéÀ l'extérieur
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur37mm
Largeur de l'actionneur230mm
Hauteur de l'actionneur115mm
Largeur de la tringle de verrouillage75mm
Hauteur de la tringle de verrouillage2.600mm
Remarque (Hauteur de la tringle de verrouillage)Possibilité pour le client de raccourcir les tringles de verrouillage
Length of the emergency exit23mm
Largeur de déverrouillage de secours95mm
Hauteur de déverrouillage de secours95mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison2 écrous hexagonaux M82 tringles de verrouilage, 1200 mm, galvanisées4 équerres en U4 vis à tête noyée M5x10Actionneur AZ/AZM201-B30 y compris tige carréeBoîtier de verrouillage des tringles avec plaque de guidagePlaque de retenue (pour P30) ou déverrouillage de secours complet (pour P31)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/07/2026 04:32