AZM 161-B6-2177 AVEC GUIDE D'ENTREE
Numéro d'article:101174113

Description produit
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM 161-B6-2177 AVEC GUIDE D'ENTREE
Référence d’article (n° de commande)101174113
EAN (European Article Number)4030661303291
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Matériau du actionneurAcier inoxydable (V2A)
Poids brut35g
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.95mm
Actionneurmobile
Remarque
Remarque (en général)Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté fin de l'actionneur 95 mm, réglable „a“ au moyen d'une clef six pans creux sur plat 2,5 mmRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté fin de l'actionneur 95 mm, réglable „b“ au moyen d'une clef six pans creux sur plat 2,5 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/07/2026 21:31