AZM 161 BZ ST1-AS R
Numéro d'article:101209119

Description produit
- Alimentation de l’électro-aimant ARRET Interface AS
- Surveillance combinée de l'actionneur et de l'interverrouillage
- déverrouillage manuel
- Dispositif d'interverrouillage
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- Interface AS-Interface intégrée
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM 161 BZ ST1-AS R
Référence d’article (n° de commande)101209119
EAN (European Article Number)4030661396545
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsASi-SaWcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Temps de réaction, max.100ms
Poids brut465g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
Surveillance combinée de l'actionneur et de l'interverrouillageOui
déverrouillage manuelOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de directions d'approche3
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
Valeur PFH1,14 x 10⁻⁶/h
Remarque (PFH valeur)jusqu'à max. 100 000 manoeuvres/an
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Valeur PFH1,01 x 10⁻⁷/h
Remarque (PFH valeur)jusqu'à max. 100 000 manoeuvres/an
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Fonction de verrouillage
Performance Level, jusqu'àe
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Jeu de l'actionneur dans la direction d'actionnement5,5mm
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141192.000N
Force de retenue Fmax, maximum2.600N
force de maintien30N
Vitesse d'attaque, max.2m/s
FixationVis
Exécution des vis de fixation3x M6
Données mécaniques – technique de connexion
Position du raccordement par connecteurAu milieu
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 4 pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur130mm
Hauteur du capteur90mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +85 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Fréquence max. de commutation1.000/h
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Consommation électrique, max.250mA
Données électriques - spécification AS-interface
Profil AS-iSafety-esclave
Version AS-i V 2.1
Profile AS-i S-7.B.F.E
AS-i, code ES0x7
AS-i, code ID0xB
AS-i, code ID 10xF
AS-i, code ID 20xE
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0Commande de la bobine
Sorties AS-i, DO 1Sans fonction
Sorties AS-i, DO 2Sans fonction
Sorties AS-i, DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0Actionneur détecté
Bits de paramétres AS-i, P1Interverrouillage verrouillé
Bits de paramétres AS-i, P2Tension de la bobine dans la plage de tolérance
Bits de paramètres AS-i, P3Défaut - verrouillage/déverrouillage de l'interverrouillage bloqué
Remarque (Bits de paramétres AS-i)FID: défaut périphérieRégler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)(1) LED jaune: Canal 2 / AS-i SaW Bit 2.3(2) LED verte/rouge (LED AS-i duo): Tension d'alimentation / erreur de communication / adresse de l'esclave = 0 ou défaut périphérique(3) LED jaune: Canal 1 / AS-i SaW Bit 0.1
Données diverses
Remarque (applications)protecteur amovibleprotecteur coulissantprotecteur pivotant
Affectation des broches
Broche 1AS-i +
Broche 2n.c.
Broche 3AS-Interface -
Broche 4n.c.
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Remarque
Remarque (en général)Les dispositifs d'interverrouillage à ouverture hors tension ne doivent être utilisés que dans des cas particuliers, après une minutieuse évaluation du risque: en cas de la perte de l'alimentation électrique ou une coupure par le sectionneur principal, le
Remarque (déverrouillage manuel)Pour entretien, ajustage etc.Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/07/2026 11:53