AZM 161CC-12/12RKTD/EU-110/230
Archives
Numéro d'article:101187928

Description produit
- Grande chambre de raccordement
- Déverrouillage de secours, côté couvercle et déverrouillage manuel, arrière
- entrées de câble 4 M 16 x 1.5
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contacts
- Durée de vie élevée