AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R
Numéro d'article:103014449

Description produit
- Raccord fileté
- Déverrouillage manuel latéral
- 2 entrées de câble M 16 x 1.5
- ouverture à droite
- Forme compacte
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- Double isolation
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- Durée de vie élevée
- 130 mm x 90 mm x 30 mm