AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R
Numéro d'article:101217540

Description produit
- Raccord fileté
- Déverrouillage manuel latéral
- entrées de câble 4 M 16 x 1.5
- ouverture à droite
- Forme compacte
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- Double isolation
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- Durée de vie élevée
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R
Référence d’article (n° de commande)101217540
EAN (European Article Number)4030661412474
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Information généraleCodage individuel
Codage selon EN ISO 14119haut
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du actionneurAcier inoxydable
Couleur de la partie supérieure du boîtierNoir
Couleur de la partie inférieure du boîtiernoir
Poids brut485g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture hors tensionOui
déverrouillage manuelOui
Nombre de directions d'approche3
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité5
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
RemarqueDurée de vie électrique sur demande
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Remarquepour 10% de charge de contact ohmique
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.95mm
RéarmementDéverrouillage de rotation
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Jeu de l'actionneur dans la direction d'actionnement5,5mm
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141192.000N
Force de retenue Fmax, maximum2.600N
force de maintien30N
course d'ouverture forcée10mm
Force d'ouverture par contact NF, minimum10N
Vitesse d'attaque, max.2m/s
FixationVis
Exécution des vis de fixation3x M5
Type de tête de visVis à tête plate
Couple de serrage pour les vis de fixation du couvercle0,6Nm
RemarqueIl convient de respecter l'ordre de serrage des vis du couvercle. Vous trouverez ces informations dans le dessin ci-joint, dans l'onglet « Illustrations ».
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble4 x M16 x 1,5
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,4Nm
Couple de serrage du raccord électrique, max.0,5Nm
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à plusieurs filsRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Tool for the connectionSL 0,6 x 3,5 mm
Strip length7mm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur130mm
Hauteur du capteur90mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-30 ... +60 °C
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Degré de protectionII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Tension assignée d'alimentation24VAC/DC
Courant assigné de court-circuit1.000A
Consommation électrique, max.10W
Elément de commutationBobine: 1 contact NO, 2 contacts NF / interrupteur: 3 contacts NF
Principe de commutationAction dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Durée de l'impulsion de test, max.5ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.50ms
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132,5A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132,5A
Données diverses
Remarque (applications)protecteur amovibleprotecteur coulissantprotecteur pivotant
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonAchat d'un actionneur supplémentaire impossible!obturateur - câche entréeThe actuator is included in the scope of delivery
Remarque
Remarque (en général)Les dispositifs d'interverrouillage à ouverture hors tension ne doivent être utilisés que dans des cas particuliers, après une minutieuse évaluation du risque: en cas de la perte de l'alimentation électrique ou une coupure par le sectionneur principal, le
Remarque (déverrouillage manuel)Pour entretien, ajustage etc.Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/09/2026 06:29