AZM 161ST-11/12KA-024
Numéro d'article:101192436

Description produit
- Grande chambre de raccordement
- déverrouillage manuel
- 2 entrées de câble M 16 x 1.5
- 2 Connecteur M12, 4- et 8-pôles
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contacts
- Durée de vie élevée
Veuillez vous connecter pour voir les prix