AZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC
Numéro d'article:101140809

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Raccordement CAD
- déverrouillage manuel
- Double isolation
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Forme compacte
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Durée de vie élevée
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- Version avec ouverture à gauche
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC
Référence d’article (n° de commande)101140809
EAN (European Article Number)4030661119977
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Information généraleCodage individuel
Codage selon EN ISO 14119haut
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du actionneurAcier inoxydable
Poids brut300g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
déverrouillage manuelOui
Nombre de directions d'approche2
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.50mm
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141191.000N
Force de retenue Fmax, maximum1.300N
force de maintien30N
course d'ouverture forcée11mm
Force d'ouverture par contact NF, minimum8,5N
Force d'ouverture forcée, min.8,5N
Vitesse d'attaque, max.2m/s
FixationVis
Exécution des vis de fixation2x M4
Couple de serrage des vis de fixation du couvercle du boîtier, minimum0,7Nm
Couple de serrage maximal des vis de fixation du couvercle du boîtier1Nm
RemarqueTorx T10
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M20 x 1,5
Type de raccordementTechnique de percement d'isolant (IDC)
Section du câble, min.0,75 mm²
Section du câble, max.1 mm²
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à plusieurs filsRigide, à un seul fil
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur90mm
Hauteur du capteur84mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +85 °C
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Degré de protectionII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Tension assignée d'alimentation24VAC/DC
Courant assigné de court-circuit1.000A
Consommation électrique, max.12W
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Remarque (elément de commutation)Inverseur à double rupture Zb, ou 2, 3 ou 4 contacts NF, ponts de contact isolés galvaniquement
Principe de commutationAction dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Durée de l'impulsion de test, max.5ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.50ms
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132,5A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132,5A
Données diverses
Remarque (applications)protecteur amovibleprotecteur coulissantprotecteur pivotant
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonAchat d'un actionneur supplémentaire impossible!obturateur - câche entréeThe actuator is included in the scope of delivery
Remarque
Remarque (en général)L'actionneur ne peut pas être livré séparément.Les bornes à percement d'isolant permettent un raccordement simple de câbles flexibles sans devoir utiliser des embouts de câble.
Remarque (déverrouillage manuel)Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/07/2026 01:52