AZM 170SK-11/11ZRI-B1-2197 24VAC/DC
Archives
Numéro d'article:103001571

Description produit
- Double isolation
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Forme compacte
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Durée de vie élevée
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes