AZM 190-02/01RKN 24VDC
Numéro d'article:101188789
Archives

Description produit
- Raccordement par bornes à vis
- Déverrouillage d'urgence
- Boîtier plastique
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90º
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Forme étoite, convient particulièrement bien pour l'installation sur des portes pivotantes, sur des profils en aluminium et sur des grilles de protection
- Clapet d'occultation anti-encrassement
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitAZM 190-02/01RKN 24VDC
Référence d’article (n° de commande)101188789
EAN (European Article Number)4030661345260
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
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du actionneurclé métal zingué
Matériau du pêne de verrouillageDie-cast zinc
Poids brut560g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
Déverrouillage d'urgenceOui
Nombre de directions d'approche4
Nombre de contacts de sécurité3
Nombre de passages de câble2
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
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Principe de verrouillageOuverture sous tension
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141191.950N
Force de retenue Fmax, maximum2.550N
force de maintien20N
course d'ouverture forcée3,5mm
Force d'ouverture forcée, min.20N
Vitesse d'attaque, max.0,3m/s
FixationVis
Exécution des vis de fixation2x M5
Actuator rotation0°
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M20
Section du câble, min.0,5 mm², flexible0,5 mm², rigide
Section du câble, max.1.5 mm², flexible with ferrule2,5 mm², flexible2,5 mm², rigide
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur41mm
Largeur du capteur52mm
Hauteur du capteur178mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Tension assignée d'alimentation24VDC
Courant permanent4.000mA
Courant assigné de court-circuit1.000A
Consommation électrique, max.8,5W
Elément de commutationBobine: 2 contacts NF / interrupteur: 1 contact NF
Remarque (elément de commutation)Ponts de contact isolés galvaniquement
Principe de commutationAction dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
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
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Remarque
Remarque (déverrouillage de secours)En cas d'urgenceMontage uniquement à l'extérieur de la zone dangereuse
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/10/2026 21:41