AZM 415-13XPKE 24VAC/DC
Numéro d'article:101135963

Description produit
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Raccordement par bornes à vis
- Boîtier métallique
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Exécution robuste
- Durée de vie élevée
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM 415-13XPKE 24VAC/DC
Référence d’article (n° de commande)101135963
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau du actionneurAcier inoxydable (V2A)
Matériau du pêne de verrouillageLaiton
Poids brut1.080g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
Nombre de directions d'approche1
Nombre de protecteurs1
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
Remarqueavec 10% de charge de contact ohmique
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
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
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141193.500N
Force de retenue Fmax, maximum4.550N
Force de maintien, min.150N
Force de maintien, max.400N
Remarque (force de maintien)adjustable
force de maintien150 ... 400 N
Force d'ouverture forcée, min.15N
Remarque (force d'ouverture forcée)depending on the setting of the ball latch
Vitesse d'attaque, max.0,2m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M20 x 1,5
Type de raccordementrigide ou flexible
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,4Nm
Couple de serrage du raccord électrique, max.0,6Nm
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Tension assignée d'alimentation24VAC
Tension assignée d'alimentation24VDC
Courant assigné de court-circuit1.000A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Consommation électrique, max.10W
Elément de commutationBobine: 2 contacts NF / interrupteur : 1 contact NO, 1 contact NF
Remarque (elément de commutation)NC contact with positive break
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation2.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Switch-on time, maximum100s
Données diverses
Remarque (applications)protecteur coulissantprotecteur pivotant
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/10/2026 08:21