AZM190-11/11RKAE0-24VDC
Numéro d'article:133006280

Description produit
- Sans déverrouillage manuel
- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90º
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Chambre de raccordement
- Forme étoite, convient particulièrement bien pour l'installation sur des portes pivotantes, sur des profils en aluminium et sur des grilles de protection
- Clapet d'occultation anti-encrassement
- Raccordement par bornes à vis
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement103006280
Désignation de type du produitAZM190-11/11RKAE0-24VDC
Référence d’article (n° de commande)133006280
EAN (European Article Number)8905236101335
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut480g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture hors tensionOui
Nombre de directions d'approche4
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité2
Nombre de passages de câble2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
RemarqueDurée de vie électrique sur demande
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Remarquepour 10% de charge de contact ohmique
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141191.950N
Force de retenue Fmax, maximum2.550N
force de maintien20N
Force d'ouverture forcée, min.20N
Vitesse d'attaque, max.0,3m/s
FixationVis
Exécution des vis de fixation2x M5
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M20 x 1,5
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, min.0.5 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,5Nm
Couple de serrage du raccord électrique, max.0,6Nm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur41mm
Largeur du capteur52mm
Hauteur du capteur178mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Tension assignée d'alimentation24VDC
Courant assigné de court-circuit1.000A
Consommation électrique, max.8,5W
Elément de commutationBobine: 1 contact NO, 1 contacts NF / interrupteur: 1 contact NO, 1 contacts NF
Principe de commutationAction dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
Fréquence max. de commutation1.200/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Durée de l'impulsion de test, max.5ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.50ms
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Données diverses
Remarque (applications)protecteur amovibleprotecteur coulissantprotecteur pivotant
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Remarque
Remarque (en général)Les dispositifs d'interverrouillage à ouverture hors tension ne doivent être utilisés que dans des cas particuliers, après une minutieuse évaluation du risque: en cas de la perte de l'alimentation électrique ou une coupure par le sectionneur principal, le
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 09/08/2026 14:57