AZM201B-ST-T-AS-P
Numéro d'article:103025859

Description produit
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- Interface AS-Interface intégrée
- Interverrouillage de sécurité avec interface AS-i Safety intégrée
- Codage universel pour apprentissage multiple ou codage individuel par technologie RFID
- Variantes I avec codage ELEVE selon ISO 14119
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM201B-ST-T-AS-P
Référence d’article (n° de commande)103025859
EAN (European Article Number)4030661524191
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsANATELASi-SaWcULusFCCICTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Information généraleCodage universel
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionRFID
Bande de fréquence RFID125kHz
Puissance d' émission RFID, maximum-6dBm
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Temps de réaction, max.100ms
Durée du risque, max.200ms
Poids brut537g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
Surveillance de l’actionneurOui
MaintienOui
déverrouillage manuelOui
Fonctions de sécurité Oui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de directions d'approche2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Classification de sécurité - Fonction d' interverrouillage
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH1,81 x 10⁻⁹/h
Valeur PFD1,59 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), convient pour les applications3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141192.000N
Remarque (force de retenue FZh)1.000 N en liaison avec un actionneur AZ/AZM201-B30 pour montage à l' intérieur
Force de retenue Fmax, maximum2.600N
Remarque (force de retenue Fmax)1 300 N en combinaison avec un actionneur AZ/AZM201-B30 pour montage encastré.
force de maintien30N
Vitesse d'attaque, max.0,2m/s
Exécution des vis de fixation2x M6
Couple de serrage pour les vis de fixation, max.8Nm
Couple de serrage des vis de fixation du couvercle du boîtier, minimum0,7Nm
Couple de serrage maximal des vis de fixation du couvercle du boîtier1Nm
RemarqueTorx T10
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 4 pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur50mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur235,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Température ambiante-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Temporisation à la mise sous tension, maximum4.000ms
Fréquence de commutation, max.1Hz
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Consommation électrique, max.100mA
Données électriques - spécification AS-interface
Profil AS-iSafety-esclave
Version AS-i V 3.0
Profile AS-i S-7.B.F.E
AS-i, code ES0x7
AS-i, code ID0xB
AS-i, code ID 10xF
AS-i, code ID 20xE
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0Commande de la bobine
Sorties AS-i, DO 1Sans fonction
Sorties AS-i, DO 2Sans fonction
Sorties AS-i, DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0Protecteur et actionneur détectés
Bits de paramétres AS-i, P1Interverrouillage verrouillé
Bits de paramétres AS-i, P2Tension de la bobine dans la plage de tolérance
Bits de paramètres AS-i, P3Défaut composant (FID)
Remarque (Bits de paramétres AS-i)FID: défaut périphérie
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Données électriques - Tension auxiliaire (Aux):
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Consommation500mA
Rated operating voltage24VDC
Fusible recommandé4A
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)(1) LED verte/rouge (LED AS-i bicolore): tension d'alimentation / erreur de communication / adresse esclave = 0 / défaut périphérique détecté / défaut appareil détecté / protection antifraude active(2) LED rouge: défaut de l'appareil(3) LED jaune: Etat de l'appareil
Affectation des broches
Broche 1AS-Interface +
Broche 2Aux - (P)
Broche 3AS-Interface -
Broche 4Aux + (P)
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.Clé trois pans pour AZM 201
Accessoires
Recommandation (actionneur)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Remarque
Note voltage AUX DCstabilised PELV power supply
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/09/2026 09:22