AZM201Z-ST-T-AS-A-P
Numéro d'article:103025862


Description produit
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- Interface AS-Interface intégrée
- Interverrouillage de sécurité avec interface AS-i Safety intégrée
- Codage universel pour apprentissage multiple ou codage individuel par technologie RFID
- Variantes I avec codage ELEVE selon ISO 14119
Veuillez vous connecter pour voir les prix