BDF200-FB-NHK-WS20-LTBU-LTBU-G24
Numéro d'article:103025654


Description produit
- Interface bus de terrain intégrée pour le raccordement à un boîtier de distribution de sécurité SFB
- Pos 1: ARRÊT D'URGENCE avec collier de protection
- Sélecteur avec 2 positions fixes
- Pos 3: Bouton-poussoir lumineux BLEU
- Pos 4: Bouton-poussoir lumineux BLEU
- Voyant de signalisation G24 sur le dessus
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à installer dans une position ergonomique
- à fixer à des profilés aluminium courants
- Arrêt d'urgence avec OSSD électroniques
Veuillez vous connecter pour voir les prix