BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20S2-LTBU-LTGN
Numéro d'article:103012224


Description produit
- Pos 1: ARRÊT D'URGENCE avec collier de protection
- Interface AS-Interface intégrée
- avec connecteur M12 en bas
- Pos 2 : Sélecteur à clé, 2 positions fixes, position de retrait de la clé Pos. 0
- Pos 3: Bouton-poussoir lumineux BLEU
- Pos 4: Bouton-poussoir lumineux VERT
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à installer dans une position ergonomique
- à fixer à des profilés aluminium courants