BDF200-ST2-AS-NHK-LTGN-LTBU-DTYE
Numéro d'article:103000233

Description produit
- Interface AS-Interface intégrée
- connecteur M12 ci-dessus
- Pos 1: ARRÊT D'URGENCE avec collier de protection
- Pos 2: Bouton-poussoir lumineux VERT
- Pos 3: Bouton-poussoir lumineux BLEU
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à installer dans une position ergonomique
- à fixer à des profilés aluminium courants
Exemple de commande
Désignation de type du produitBDF200-ST2-AS-NHK-LTGN-LTBU-DTYE
Référence d’article (n° de commande)103000233
EAN (European Article Number)4030661420219
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Information supplémentaire (données de commande)Remarque: voir exemple de commande
Homologations - Règlementations
CertificatsASi-SaWcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Essais de résistance climatiqueDIN EN 60068
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Temps de réaction, max.100ms
Positions utilisées, position 1Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence avec collerette de protection
Positions utilisées, position 2Illuminated pushbutton, green
Positions utilisées, position 3Bouton-poussoir lumineux, bleu
Positions utilisées, position 4Pushbutton, yellow
Poids brut280g
Données générales - Caractéristiques
Voyant de signalisationNon
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH1,40 x 10⁻⁸/h
Remarque (PFH valeur)jusqu'à max. 5 000 manoeuvres/a n
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence100.000manœuvres
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
FixationTrous de fixation à l'intérieur
Exécution des vis de fixation2x M5
Données mécaniques – technique de connexion
Position du raccordement par connecteurTop
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 4 pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Largeur40mm
Hauteur69mm
Profondeur233,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Tenue aux chocs mécaniques15 g / 11 ms
Degré de protectionII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC18 ... 31,6 VDC
AS-i Consommation électrique, max.150mA
Données électriques - spécification AS-interface
Remarque (Bits de paramétres AS-i)FID: défaut périphérieRégler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)
Version AS-i (esclave de sécurité)V 3.0
Profile AS-i (esclave de sécurité)S-7.B.F.F
Entrée AS-i, canal 1 (esclave de sécurité)Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 (esclave de sécurité)Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0 (esclave de sécurité)Voyant de signalisation G24 rouge
Sorties AS-i, DO 1 (esclave de sécurité)Voyant de signalisation G24 vert
Sorties AS-i, DO 2 (esclave de sécurité)Sans fonction
Sorties AS-i, DO 3 (esclave de sécurité)Sans fonction
Bits de paramètres AS-i (esclave de sécurité), P0 ... P3Sans fonction
Version AS-i (esclave A/B)V 3.0
Profile AS-i (esclave A/B)S-7.A.7.F
Entrée AS-i, DI 0 (esclave A/B)Organe de commande position 4
Entrée AS-i, DI 1 (esclave A/B)Organe de commande position 3
Entrée AS-i, DI 2 (esclave A/B)Organe de commande position 2
Entrée AS-i, DI 3 (esclave A/B)Organe de commande position 2
Sorties AS-i, DO 0 (esclave A/B)Voyant lumineux position 4
Sorties AS-i, DO 2 (esclave A/B)Voyant lumineux position 2
Sorties AS-i, DO 1 (esclave A/B)Voyant lumineux position 3
Sorties AS-i, DO 3 (esclave A/B)Sans fonction
Bits de paramétres AS-i (esclave A/B), P0 ... P3Sans fonction
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
remarqueLes deux esclaves AS-i peuvent être activés et désactivés via des DIP switch intégrés. L'adressage est réalisé via le connecteur M12.
Affectation des broches
Broche 1AS-Interface +
Broche 2n.c.
Broche 3AS-Interface -
Broche 4n.c.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/07/2026 15:39