BG_220VA_CP
Numéro d'article:103059908

Description produit
- Acier inoxydable (V4A)
- conception hygiénique
- éléments d'étanchéité bleus visibles
- Etanchéité IP69K
Exemple de commande
Désignation de type du produitBG_220VA_CP
Référence d’article (n° de commande)103059908
EAN (European Article Number)4030661667850
Caractéristiques globales
Matérielstainless steel AISI 316L
Material of the sealingSilicone and TPU
Couleur du jointbleu
Poids brut52g
Données mécaniques
Tightening torque of the cable gland15Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Section de câble autorisée, min.9mm
Section de câble autorisée, max.12mm
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height21mm
taille de la clé19SW
Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pasM20 x 1.5
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP68IP69
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/10/2026 14:20