BN 20-2RZ-ST-2628
Numéro d'article:101195530

Description produit
- Connecteur multibroches M12, 5 pôles
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Boîtier en aluminium
- Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Raccord fileté
- Haute résistance aux vibrations
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBN 20-2RZ-ST-2628
Référence d’article (n° de commande)101195530
EAN (European Article Number)4030661361437
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierrectangulaire
Matériau du boîtierAluminium
Surface activemétal
Poids brut292g
Données générales - Caractéristiques
aimant de correction Oui
Nombre de contacts bistables2
Données mécaniques
Surface activelatéral
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.18m/s
Données mécaniques - Distances de commutation
Remarque (distance de commutation Sn)Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Répétabilité R0,3mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur M12, 5 pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur47mm
Largeur du capteur104mm
Hauteur du capteur52mm
Conditions ambiantes
Ambient temperature-25 ... +90 °C
résistance aux vibrations50 g, vibration sinusoïdale
Données électriques
Courant commutable, max.3A
Puissance commutable, max.120W
Puissance commutable, max.120VA
Principe de commutationA accrochage
Fréquence max. de commutation1.080.000/h
Affectation des broches
Broche 1Bistable contact 1
Broche 2Bistable contact 1
Broche 3GND
Broche 4Bistable contact 2
Broche 5Bistable contact 2
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Remarque
Remarque (en général)En cas de montage face à face de l'interrupteur et de l'aimant, les couleurs doivent être identiques: rouge (S) sur rouge (S) et vert (N) sur vert (N).La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/07/2026 21:34