BN 31-10Z 5,0M
Numéro d'article:101057205

Description produit
- Fonctionnant sans contact
- actionnement latéral
- Forme plate
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- 2 contacts Reed
Exemple de commande
Désignation de type du produitBN 31-10Z 5,0M
Référence d’article (n° de commande)101057205
EAN (European Article Number)4030661024943
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierrectangulaire
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut250g
Données générales - Caractéristiques
Utilisable pour ascenseursOui
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.18m/s
FixationBoîtier avec trous oblongs
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation2 x BP 10 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mm
Remarque (distance de commutation Sn)Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version Les distances de commutation indiquées sont valables avec un montage hors influence ferromagnétique. Toute influence ferromagnétique est susceptible de modifier
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble5m
Type de raccordementCâble de raccordement
Nombre de conducteurs de câble2
Section des conducteurs0,75mm²
Section des conducteurs18AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Type de câbleH03VV-F
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur13mm
Largeur du capteur88mm
Hauteur du capteur25mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Données électriques
Tension commutable, max.250VAC
Tension commutable, max.250VDC
Courant commutable, max.3A
Puissance commutable, max.120W
Puissance commutable, max.120VA
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Temps de rebondissement, max.0,5ms
Switching elementNormally open contact (NO)
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BE 20BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Recommandation (actionneur, dispositifs de commutation pour ascenseurs)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Remarque
Remarque (en général)En cas de montage face à face de l'interrupteur et de l'aimant, les couleurs doivent être identiques: rouge (S) sur rouge (S) et vert (N) sur vert (N). Ceci n'est pas applicable pour le contact bistable.L'interrupteur est à monter sur l'acier avec une entretoise non-ferromagnétique d'au moins 20 mm.La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/08/2026 17:53