BN 65-01Z/V 10,0M
Numéro d'article:101055836


Description produit
- Avec câble préparé
- Actionnement frontal
- avec aimant de prétension
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- Modèle Ø 13 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- avec fixation centrale
- Disponible avec actionnement frontal et/ou latéral