BNS 250-11ZG 5,0M
Numéro d'article:101125073

Description produit
- Boîtier plastique
- forme compacte
- Installation invisible possible
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBNS 250-11ZG 5,0M
Référence d’article (n° de commande)101125073
EAN (European Article Number)4030661049281
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionmagnétique
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut190g
Données générales - Caractéristiques
CodageOui
Afficheur intégré, état Oui
Condition préalable Unité d’évaluationOui
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF25.000.000manœuvres
Valeur B10D, contact NC/NO25.000.000manœuvres
Données mécaniques
Surface activecôté avant
ActionneurAimant
Direction de mouvementFrontale par rapport à la face active
Données mécaniques - Distances de commutation
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao4mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar14mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble5m
Type de raccordementcâble
Nombre de conducteurs de câble4
Section des conducteurs0,25mm²
Section des conducteurs23AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur13mm
Largeur du capteur33mm
Hauteur du capteur25mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Données électriques
Tension commutable, max.24VDC
Courant commutable, max.0,01A
Puissance commutable, max.0,24W
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Fréquence de commutation, max.5Hz
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)La LED s'allume quand la porte est ouverte.
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)BPS 250
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.Symboles des contacts, protecteur fermé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/08/2026 20:44