BNS-B20-12Z-ST-R
Numéro d'article:101186260


Description produit
- Connecteur multibroches M12 x 1, 8 pôles
- Boîtier plastique
- Interrupteur de sécurité fonctionnant sans contact
- Aucun blocage de l"ouverture de la porte
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Remplace la poignée et l"interrupteur de sécurité, plus besoin de ferrures de porte supplémentaires
- Design symétrique moderne
- Protection contre la fraude par capteur intégré et codé
- Commande ergonomique
- Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
- Aucun actionneur en saillie
- Montage simple avec 4 Vis
Veuillez vous connecter pour voir les prix