ACC-PWR-EBLT-BM10X40

Numéro d'article: 101084928

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACC-PWR-EBLT-BM10X40

Référence d’article (n° de commande)

101084928

EAN (European Article Number)

4030661105956

eCl@ss number, version 12.0

23-11-06-02

eCl@ss number, version 11.0

23-11-06-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

23-11-06-16

ETIM number, version 7.0

EC002367

ETIM number, version 6.0

EC002367

Caractéristiques globales

Matériel

clé métal zingué

Poids brut

40 g

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de la vis

40 mm

Longueur filetage de la vis

25 mm

Diamètre de la vis

10 mm

Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pas

M10 x 1.5

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison du matériel de montage

Boulon à œil avec écrou

Remarque

Remarque (en général)

longueur se rapportant au centre de l'œil

selon DIN 444


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 25/04/2024 09:24