Un maximum de 16 capteurs peut être câblé en série.
Câble de raccordement, 7 pôles
Ø M30
Répétitivité élevée des points de commutation
Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande