Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +33-4 76 84 23 20
  • info-fr@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produits

  • Catalogue produits en ligne
  • Nouveautés

Services

  • Contacts

L'entreprise

  • Le groupe Schmersal
  • Agenda
  • Presse

Mentions légales

  • Mentions légales
  • Protection des données
  • CGV

© 2026 Schmersal France SAS

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+33 4 76 84 23 30 Hotline de 8h30 à 17h00
Comparer les produits
France (FR)
Belgique
FRNL
Brésil
PTES
Chine
ZH
Danemark
DA
Allemagne
DE
Finlande
FI
France
FR
Royaume-Uni
EN
Inde
EN
International
EN
Italie
IT
Japon
JA
Canada
ENFR
Pays Bas
NL
Norvège
NO
Autriche
DEEN
Pologne
PL
Portugal
PT
Suède
SV
Suisse
DEFRIT
Espagne
ES
Turquie
TR
ÉTATS-UNIS
EN
Schmersal
  1. U 434 Tête rotative à levier à galet H
  2. U 434 Tête rotative à levier à galet H
U 434 Tête rotative à levier à galet H

U 434 Tête rotative à levier à galet H

  • Boîtier métallique
  • 4 Contacts
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm (composant de base)
  • Points de commutation et type de contact réglables
  • 3 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
  • Actionneur réglable de 360° en continu
  • L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
2 Produits
UVH 434Y-M20

UVH 434Y-M20

No. article: 101175233

Interrupteur de position

UVH 434Y-OE4

UVH 434Y-OE4

No. article: 101060626

Interrupteur de position

2 résultats trouvés