Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +33-4 76 84 23 20
  • info-fr@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal France SAS

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+33 4 76 84 23 30 Hotline de 8h30 à 17h00
Comparer les produits
France (FR)
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
Access protection
  1. Palletising
  2. Access protection

Access protection

BDF200

BDF200

  • •Boîtier élancé résistant aux chocs
  • •à installer dans une position ergonomique
  • •à fixer à des profilés aluminium courants
  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier élancé résistant aux chocs
  • •programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateures de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et Interrupteurs d'arrêt d'urgence
  • •La position des boutons-poussoirs sur le boîtier de commande est indifférente
  • •Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel
  • •Capuchons pour boutons pour équipement libre en vue d’une adaptation optimale aux installations
Vers la catégorie
AZM201

AZM201

  • •Boîtier plastique
  • •Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • •Câblage en série autosurveillé
  • •Codage selon la norme ISO 14119 par la technologie RFID
  • •3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • •La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • •Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • •Diagnostic intelligent
  • •déverrouillage manuel
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • •conception symétrique, montage sur profilés de 40 mm
  • •OSSD Sorties de sécurité
  • •Les déverrouillages d'urgence / déverrouillages de secours peuvent être montés ultérieurement
Vers la catégorie
PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •Extension par modules avec un maximum de 64 entrées/sorties sûres
  • •4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • •14 entrées de sécurité sur le module de base
  • •2 Sorties de signalisation
  • •2 contacts relais de sécurité
Vers la catégorie
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •Modulaire et extensible jusqu'à 272 entrées/sorties de sécurité
  • •Surveillance sûre des essieux Selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) Pour un maximum de 12 essieux
  • •4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • •14 entrées de sécurité sur le module de base
  • •20 entrées/sorties commutables de sécurité
  • •6 Sorties de signalisation
  • •2 contacts relais de sécurité
Vers la catégorie
Avant de pouvoir entrer dans la cellule robotisée, il est nécessaire de demander un arrêt du processus. Le panneau de commande BDF200 permet de résoudre ce problème. Après la demande d’arrêt, le processus en cours est terminé avant de déverrouiller la porte. Le dispositif d’interverrouillage AZM201 empêche un démarrage accidentel de la machine après l’ouverture de la porte. Toutes les fonctions de sécurité de la cellule sont assurées par l’automate de sécurité modulaire PROTECT PSC1.