DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT-3247
Numéro d'article:103064557


Description produit
- Insert pour actionneur
- Avec éclairage de la poignée de porte et bouton-poussoir lumineux
- Câble de raccordement avec connecteur M12, 8 pôles, 0,25 m
- Etanchéité IP65 / IP67
- L'état de la machine est directement visible sur la poignée de la porte
- Poignée de porte au design ergonomique
- Peut être combiné avec l'interverrouillage de sécurité AZM40 ou le capteur de sécurité RSS260
- Peut également être utilisé sans relais de sécurité
- Pour portes de protection sur charnières à gauche ou à droite