EFK10.2
Numéro d'article:131022276

Description produit
- Bornes à ressort
- Position de la bride de montage 2
- 21-22 (Numérotation de contact)
Exemple de commande
Désignation de type du produitEFK10.2
Référence d’article (n° de commande)131022276
EAN (European Article Number)8905236109225
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Exécutionélément de contact
ModèleSlow action
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut14g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Données mécaniques
Instructions de montageenfichable
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
course d'ouverture forcée2mm
Course d'ouverture des contacts1 mm
Remarque (temps de rebond)Durée de rebond pour une vitesse d'attaque de 100 mm/s
Position de la bride de montage1
Données mécaniques – technique de connexion
Type of electrical connectionRaccordement par bornes à ressort
Section du câble, min.2 x 0,08 mm²
Section du câble, max.2 x 1,5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur46mm
Largeur10mm
Profondeur51mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du compartiment de câblageIP40
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-25 ... +80 °C
Tenue aux chocs mécaniques110 g / 4 ms
résistance aux vibrationsRésistance aux vibrations: 20 g / 10 … 200 Hz
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui400 V
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-158A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-135A
Aptitude pour basses tensions≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Temps de rebondissement, max.5ms
Fréquence max. de commutation1.200/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Numérotation de contact21-22
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/11/2026 13:47