EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
Archives
Numéro d'article:101196807

Description produit
- Loqueteau à bille réglable jusqu'à 500 N
- 2 interrupteurs dans un boîtier, principe d'actionnement différent
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Actionneur à ressort
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Boîtier métallique
- Durée de vie élevée