EX-AZM 161CC-12/12RK-3D
Numéro d'article:103055349

Description produit
- Bornes à ressort
- Ex-Zone 22
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Force de retenue 2000N
- 6 Contacts
- déverrouillage manuel
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- entrées de câble 4 M 16 x 1.5
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-AZM 161CC-12/12RK-3D
Référence d’article (n° de commande)103055349
EAN (European Article Number)4030661640907
Homologations - Règlementations
CertificatsATEX (Konformitätserklärung)CCC-EX
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-31EN IEC 60079-0
Zones de protection antidéflagrante22
Catégorie de protection antidéflagrante3D
Etiquetage protection antidéflagranteD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut1.884g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
déverrouillage manuelOui
Nombre de directions d'approche3
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité4
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
RemarqueDurée de vie électrique sur demande
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Fonction de verrouillage
Performance Level, jusqu'àe
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Jeu de l'actionneur dans la direction d'actionnement5,5mm
Energie d'impact, max.7J
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141192.000N
Force de retenue Fmax, maximum2.600N
force de maintien30N
course d'ouverture forcée10mm
Force d'ouverture par contact NF, minimum10N
Vitesse d'attaque, max.1m/s
FixationVis
Exécution des vis de fixation3x M6
Type de tête de visVis à tête plate
Couple de serrage pour les vis de fixation du couvercle0,6Nm
RemarqueIl convient de respecter l'ordre de serrage des vis du couvercle. Vous trouverez ces informations dans le dessin ci-joint, dans l'onglet « Illustrations ».
Tightening torque of the cable gland3Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à ressort
Plage de serrage du presse-étoupe, min.5mm
Plage de serrage du presse-étoupe, max.10mm
Section du câble, min.1 x 0,75 mm²
Section du câble, max.1 x 1.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à plusieurs filsRigide, à un seul fil
Données mécaniques - Dimensions
Longueur40mm
Largeur278mm
Hauteur122mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-10 ... +50 °C
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Tension assignée d'alimentation24VAC
Tension assignée d'alimentation24VDC
Courant assigné de court-circuit1.000A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-132,5A
Consommation électrique, max.10W
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationAction dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Durée de l'impulsion de test, max.5ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.50ms
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132,5A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132,5A
Données diverses
Remarque (applications)protecteur amovibleprotecteur coulissantprotecteur pivotant
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.The protective housing is included in the scope of delivery.Y compris presse-étoupe antidéflagrant et vis de fermeture
Remarque
Remarque (déverrouillage manuel)Pour entretien, ajustage etc.Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/08/2026 01:37