EX-BNS 303-12Z-2187-3G/D
Numéro d'article:101185026

Description produit
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- Ø M30
- Avec codage
- Permet un jeu mécanique
- Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BPS 303 SS
- pas d"usure mécanique
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-BNS 303-12Z-2187-3G/D
Référence d’article (n° de commande)101185026
EAN (European Article Number)4030661333113
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatsATEX (Konformitätserklärung)
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zones de protection antidéflagrante222
Catégorie de protection antidéflagrante3D3G
Etiquetage protection antidéflagranteD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
Déclaration du constructeurATEX Zone 2 et 22
Caractéristiques globales
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)quasiment bord à bord
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau de écrousthermoplastique
Poids brut95g
Données générales - Caractéristiques
CodageOui
Détection des courts-circuitsOui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO1
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
Valeur B10D, contact NC/NO25.000.000manœuvres
Données mécaniques
Surface activecôté avant
ActionneurAimant
Energie d'impact, max.4J
Direction de mouvementFrontale par rapport à la face active
Couple de serrage pour écrous, max.3Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao5mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar15mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble1m
Type de raccordementcâble
Nombre de conducteurs de câble6
Section des conducteurs0,25mm²
Section des conducteurs23AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM30
taille de la clé36SW
Longueur du capteur44mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Données électriques
Tension commutable, max.100VAC
Tension commutable, max.100VDC
Courant commutable, max.0,4A
Puissance commutable, max.10W
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Fréquence de commutation, max.5Hz
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x Ecrous M30 x 1,5
Accessoires
Recommandation (actionneur)BPS 300BPS 303BPS 303 SScodé
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.Symboles des contacts, protecteur fermé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/07/2026 04:01